ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

両頭グラインダ用平型砥石

通常単価(税別)
3,308
税込単価
3,639
通常出荷日:7日目

両頭グラインダ用の研削砥石。【特長】・両頭グラインダTG-61・TG-151適用【用途】・バイト、ドリ...

詳細を確認

型番:

1680021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1680021の仕様・寸法情報

砥石寸法(外径)(mm)
150
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
19
粒度(#)
#60
適用機種
TG-61・TG-151
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1680021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,308
( 3,639 )
7日目

詳細情報

基本情報

両頭グラインダ用の研削砥石。
【特長】
・両頭グラインダTG-61・TG-151適用
【用途】
・バイト、ドリルの研削、バリ取り用

商品情報

製品仕様

両頭グラインダ用平型砥石:関連画像

平型砥石の外観

サイズ(外径×厚さ×内径)粒度コードNo.適用機種
平型150×19×12.7mm#601680021TG-61・TG-151
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭グラインダ用平型砥石の型番1680021のページです。 型番1680021に関する仕様情報を記載しております。
両頭グラインダ用平型砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト