17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 山数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

通常単価(税別)
9421,215
税込単価
1,0361,337
通常出荷日:1日目~7日目

切断機用のピンエンドタイプ糸ノコ刃。【特長】・木工用40山、60山・適用機種:卓上糸ノコ盤TFE-45...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

種類

最小発注数量
40
木工用40山
1個
60
木工用60山
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
7日目
1,215
( 1,337 )
1日目

詳細情報

基本情報

切断機用のピンエンドタイプ糸ノコ刃。
【特長】
・木工用40山、60山
・適用機種:卓上糸ノコ盤TFE-450、TF-45(旧型製品)
【用途】
・卓上糸ノコ盤木工用の刃として便利

商品情報

木工用のピンエンドタイプ糸ノコ刃の使用例

ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用):関連画像

TFE-450の使用イメージ

ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用):関連画像

TF-45使用イメージ

この商品の適用機種について

種類ユ一ドNo.適用機種
木工用40山1640051TFE-450・
※TF-45
木工用60山1640061
  • ※ 印は旧型製品

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)のレビュー
この商品のレビューはありません

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト