ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

消火器スタンド 10型2本用

消火器スタンド 10型2本用 1131040102
通常単価(税別)
11,855
税込単価
13,041
通常出荷日:11日目

【特長】・消火器の10型または6型を2本置いておけるスタンドになります・折り畳み式で使用時に展開して使...

詳細を確認
  • 消火器は付属していません、スタンドのみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1131040102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1131040102の仕様・寸法情報

JANコード
4580646266085
質量(g)
2500.0
トラスココード
238-6588
材質1
横(mm)
420
縦(mm)
720

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1131040102238-6588

4580646266085
グリーンクロス 消火器スタンド 10型2本用
緊急用の消火器設置用に。
仕様・規格
奥行:220mm
縦(mm):720
横(mm):420

質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
1131040102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,855
( 13,041 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火器の10型または6型を2本置いておけるスタンドになります
・折り畳み式で使用時に展開して使用できます
【用途】
・緊急用の消火器設置用に
【材質】
・鉄

ご注意

  • 消火器は付属していません、スタンドのみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器スタンド 10型2本用の型番1131040102のページです。 型番1131040102に関する仕様情報を記載しております。
消火器スタンド 10型2本用のレビュー
この商品のレビューはありません

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト