ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

塩ビ養生シート 塩ビ養生シート 黒 厚み0.8MM 1M×20M

塩ビ養生シート 塩ビ養生シート 黒 厚み0.8MM 1M×20M 003083
通常単価(税別)
13,988
税込単価
15,387
通常出荷日:5日目

【特長】・エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます・難燃性で火気...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

003083
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003083の仕様・寸法情報

JANコード
4560260215652
トラスココード
689-2551
質量(g)
19000.0
材質1
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
20
幅(m)
1
発泡倍率(倍)
無発砲
厚さ(mm)
0.8
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
003083689-2551

4560260215652
ワニ印 塩ビ養生シート 塩ビ養生シート 黒 厚み0.8MM 1M×20M
建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。
体育館の床養生など。
難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
仕様・規格
使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
色:黒
幅(m):1
長さ(m):20
厚さ(mm):0.8
発泡倍率(倍):無発砲
塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数
型番
003083
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,988
( 15,387 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
・難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です
・使用中の摩擦、引裂に強く、テープが良くつきます
・難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です
【用途】
・建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生
・体育館の床養生など
【材質】
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ養生シート 塩ビ養生シート 黒 厚み0.8MM 1M×20Mの型番003083のページです。 型番003083に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ養生シート 塩ビ養生シート 黒 厚み0.8MM 1M×20Mのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト