ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PTFEシート巻型 0.1X300 (10M)

PTFEシート巻型 0.1X300 (10M) 05165
通常単価(税別)
14,633
税込単価
16,096
通常出荷日:11日目

【特長】・100~+260℃の広範囲な温度域であらゆる強酸・強アルカリ・有機溶剤に耐えるシートです・機...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

05165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05165の仕様・寸法情報

質量(g)
420.000
トラスココード
244-9876
材質1
フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
10
幅(mm)
300

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
05165244-9876

サンプラ PTFEシート巻型 0.1X300 (10M)仕様・規格
厚さ(mm):0.1
幅(mm):300
長さ(m):10
フッ素樹脂(PTFE)
質量・質量単位
420g

型番リスト

表示件数
型番
05165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,633
( 16,096 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100~+260℃の広範囲な温度域であらゆる強酸・強アルカリ・有機溶剤に耐えるシートです
・機械加工が容易で、用途により種々の形状に加工できます
・耐熱性・低摩擦性(表面の滑性)・電気絶縁性・耐薬品性・非粘着性・耐候性など数々の優れた特長を有します
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEシート巻型 0.1X300 (10M)の型番05165のページです。 型番05165に関する仕様情報を記載しております。
PTFEシート巻型 0.1X300 (10M)のレビュー
この商品のレビューはありません

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト