ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

クッションペーパー ボトルタイプ 80mm×300mm 2000枚入り

クッションペーパー ボトルタイプ 80mm×300mm 2000枚入り 6300027885
通常単価(税別)
26,570
税込単価
29,227
通常出荷日:8日目

【特長】・紙製の緩衝材です・プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です・使...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージです。
  • 実際の製品とは色が異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027885
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027885の仕様・寸法情報

JANコード
4979068006025
質量(g)
9000.0
トラスココード
392-8821
材質1
クラフト紙

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027885392-8821

4979068006025
グリーンクロス クッションペーパー ボトルタイプ 80mm×300mm 2000枚入り
梱包の緩衝材に。
仕様・規格
梱包サイズ幅(mm):425
梱包サイズ奥行(mm):325
梱包サイズ高さ(mm):170
クラフト紙
質量・質量単位
9kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,570
( 29,227 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙製の緩衝材です
・プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です
・使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです
・可燃ゴミとして処理可能です
・被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプです
・ワイン瓶などに最適です
【用途】
・梱包の緩衝材に
【材質】
・クラフト紙

ご注意

  • 商品画像はイメージです。
  • 実際の製品とは色が異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションペーパー ボトルタイプ 80mm×300mm 2000枚入りの型番6300027885のページです。 型番6300027885に関する仕様情報を記載しております。
クッションペーパー ボトルタイプ 80mm×300mm 2000枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト