17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

A4ボックス収納 巾着防災リュック

A4ボックス収納 巾着防災リュック
通常単価(税別)
4,03012,584
税込単価
4,43313,842
通常出荷日:11日目

【特長】・夜間でも視認しやすい反射テープ付のリュックをセットしています・A4箱入りですので、省スペース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054674657-9081

4544499507450
グリーンクロス A4ボックス巾着リュック10点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:350
外形寸法(mm)高さ:400
セット内容:巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、防災ガイド、抗菌消臭・簡易トイレ、ポケットティッシュ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛
-
質量・質量単位
600g
6300054675658-0567

4544499507467
グリーンクロス A4ボックス巾着リュック12点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:350
外形寸法(mm)高さ:400
セット内容:巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、マスク、ポケットティッシュ、強力ヘッドライト (単4電池×3本使用別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P
-
質量・質量単位
700g
6300054676658-0575

4544499507474
グリーンクロス A4ボックス巾着リュック20点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:350
外形寸法(mm)高さ:400
セット内容:巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、防災ガイド、レインポンチョホワイト、マスク、ポケットティッシュ、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
-
質量・質量単位
900g
6300054677658-0556

4544499507481
グリーンクロス A4ボックス巾着リュック30点防災セット
A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能。
デスクの引出しや本棚に。
仕様・規格
外形寸法(mm)奥行:350
外形寸法(mm)高さ:400
セット内容:巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、多目的deポンチョ、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※B)、携帯用ミニトイレ×2、レインポンチョホワイト、防災ガイド、4層アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ×2、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、ポケットティッシュ×2、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創育5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
-
質量・質量単位
1400g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
4544499507450
657-9081
600
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、防災ガイド、抗菌消臭・簡易トイレ、ポケットティッシュ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛
1個
4544499507467
658-0567
700
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、マスク、ポケットティッシュ、強力ヘッドライト (単4電池×3本使用別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P
1個
4544499507474
658-0575
900
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、防災ガイド、レインポンチョホワイト、マスク、ポケットティッシュ、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
1個
4544499507481
658-0556
1400
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、多目的deポンチョ、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※B)、携帯用ミニトイレ×2、レインポンチョホワイト、防災ガイド、4層アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ×2、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、ポケットティッシュ×2、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創育5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,030
( 4,433 )
11日目
6,692
( 7,361 )
11日目
8,942
( 9,836 )
11日目
12,584
( 13,842 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間でも視認しやすい反射テープ付のリュックをセットしています
・A4箱入りですので、省スペースで備蓄が可能
・デスクの引出しや本棚に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4ボックス収納 巾着防災リュックのレビュー
この商品のレビューはありません

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト