ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PP土木シート #1212 2m×100m

PP土木シート #1212 2m×100m 6300021137
通常単価(税別)
28,149
税込単価
30,964
通常出荷日:8日目

【特長】・軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります【用途】・軟弱地盤改良工事・宅地造成工...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021137の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン
JANコード
4580646301601
トラスココード
387-8512
長さ(m)
100
幅(mm)
2000
質量(g)
19400.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021137387-8512

4580646301601
グリーンクロス PP土木シート #1212 2m×100m
軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。
仕様・規格
長さ(m):100
幅(mm):2000
ポリプロピレン
質量・質量単位
19.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,149
( 30,964 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります
【用途】
・軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP土木シート #1212 2m×100mの型番6300021137のページです。 型番6300021137に関する仕様情報を記載しております。
PP土木シート #1212 2m×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました