ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

B山ゴムマット(縦筋)3.0mm×1m×10m

B山ゴムマット(縦筋)3.0mm×1m×10m 6300021117
通常単価(税別)
29,366
税込単価
32,303
通常出荷日:11日目

【特長】・発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合わせてエンボス加工してあるので衝撃を吸収し、傷・汚れを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021117の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646301403
トラスココード
390-2303
厚さ(mm)
3
サイズ短辺(mm)
1000
サイズ長辺(m)
10
質量(g)
40000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021117390-2303

4580646301403
グリーンクロス B山ゴムマット(縦筋)3.0mm×1m×10m
作業箇所の周辺の壁・床・資材・製品の保護や、日よけ雨よけに。
仕様・規格
色:緑
サイズ長辺(m):10
サイズ短辺(mm):1000
厚さ(mm):3
ポリエチレン
質量・質量単位
40kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,366
( 32,303 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合わせてエンボス加工してあるので衝撃を吸収し、傷・汚れを防ぎます
【用途】
・現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます
・作業箇所の周辺の壁・床・資材・製品の保護や、日よけ雨よけに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B山ゴムマット(縦筋)3.0mm×1m×10mの型番6300021117のページです。 型番6300021117に関する仕様情報を記載しております。
B山ゴムマット(縦筋)3.0mm×1m×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト