ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マット・軽量ターポリン 1370mm×30m

マット・軽量ターポリン 1370mm×30m 2182341132
通常単価(税別)
28,320
税込単価
31,152
通常出荷日:8日目

【特長】・マット仕様の高強度ターポリンになります【用途】・懸垂幕や横断幕など、幅広い用途に【材質】・基...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2182341132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182341132の仕様・寸法情報

材質1
基材:ポリエステル
JANコード
4582643387718
トラスココード
509-4606
長さ(m)
30
幅(mm)
1370
質量(g)
18000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
2182341132509-4606

4582643387718
グリーンクロス マット・軽量ターポリン 1370mm×30m
懸垂幕や横断幕など、幅広い用途に。
仕様・規格
長さ(m):30
幅(mm):1370
厚み(μ):420
基材:ポリエステル
質量・質量単位
18kg

型番リスト

表示件数
型番
2182341132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,320
( 31,152 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット仕様の高強度ターポリンになります
【用途】
・懸垂幕や横断幕など、幅広い用途に
【材質】
・基材:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マット・軽量ターポリン 1370mm×30mの型番2182341132のページです。 型番2182341132に関する仕様情報を記載しております。
マット・軽量ターポリン 1370mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト