ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポリエチレンフィルム 0.05 2700mmx100M

ポリエチレンフィルム 0.05 2700mmx100M 6300011149
通常単価(税別)
21,228
税込単価
23,351
通常出荷日:11日目

【特長】・シート状のポリエチレンフィルムを紙管に巻いているものになります・使用目的に合わせて切って使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300011149
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300011149の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646291551
トラスココード
324-3652
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
幅(mm)
2700
質量(g)
12000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300011149324-3652

4580646291551
グリーンクロス ポリエチレンフィルム 0.05 2700mmx100M
対象商品の養生や、保護などに。
仕様・規格
長さ(m):100
厚さ(mm):0.05
幅(mm):2700
ポリエチレン
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300011149
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,228
( 23,351 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート状のポリエチレンフィルムを紙管に巻いているものになります
・使用目的に合わせて切って使用したり、養生などに使用できます
【用途】
・対象商品の養生や、保護などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレンフィルム 0.05 2700mmx100Mの型番6300011149のページです。 型番6300011149に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレンフィルム 0.05 2700mmx100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト