ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラック

通常単価(税別)
18,358
税込単価
20,194
通常出荷日:11日目

【特長】・アーム式看板灯 LD-K3G 2色切替は、ライトに防水調色ボタンを実装し、電球色(3000K...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300054827
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300054827の仕様・寸法情報

JANコード
4571461862866
質量(g)
3650.0
トラスココード
675-7592
明るさ(lm)
4500
材質1
アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054827675-7592

4571461862866
グリーンクロス アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラック
看板灯・広告などに最適な投光器となります。
仕様・規格
明るさ(lm):4500
アームの長さ(mm):約800(ライト除く)・動作電圧:AC90V~265V・コード長さ(m):約3 アース付3芯(アーム内配線1.3 口出線1.7)・本体色:黒・色温度(K):3000(電球色)/5000(昼白色)・効率(W):45・演色性:Ra80・照射角度(°):約120・セット内容:灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)
質量・質量単位
3.65kg

型番リスト

表示件数
型番
6300054827
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,358
( 20,194 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム式看板灯 LD-K3G 2色切替は、ライトに防水調色ボタンを実装し、電球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切り替え可能なライトになります
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載
・ギザギザの仕込みがしっかりかみ合い振動などによる緩みを防ぎます
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します
・耐風性能アップし、しっかりとした丈夫なアームは風速測定を実施
・最大風速17級をクリアしました
【用途】
・看板灯・広告などに最適な投光器として
【材質】
・アルミ合金(ライト)、鉄(ステー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラックの型番6300054827のページです。 型番6300054827に関する仕様情報を記載しております。
アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト