ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

イージースタックキャリー

イージースタックキャリー 6300044406
通常単価(税別)
17,468
税込単価
19,215
通常出荷日:8日目

【特長】・50Lの折り畳みコンテナ用のキャリーです・オール樹脂製なので軽く持ち運びも楽々です・静音エラ...

詳細を確認
  • 組み立て時は保護具を着用ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300044406の仕様・寸法情報

JANコード
4589622207111
質量(g)
2300.0
トラスココード
572-9722
材質1
樹脂製

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300044406572-9722

4589622207111
グリーンクロス イージースタックキャリー
荷物の運搬に。
折り畳みコンテナの移動用に。
仕様・規格
組み立て時サイズW:350
組み立て時サイズD:490
組み立て時サイズH:252
折り畳み時サイズW:350
折り畳み時サイズD:490
折り畳み時サイズH:56
樹脂製
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300044406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,468
( 19,215 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50Lの折り畳みコンテナ用のキャリーです
・オール樹脂製なので軽く持ち運びも楽々です
・静音エラストマーキャスター仕様です
・キャスターがこわれても簡単に交換できます
・ストッパー付きです
【用途】
・荷物の運搬に
・折り畳みコンテナの移動用に
【材質】
・樹脂製

ご注意

  • 組み立て時は保護具を着用ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージースタックキャリーの型番6300044406のページです。 型番6300044406に関する仕様情報を記載しております。
イージースタックキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト