ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

GENTI ガード2 900

GENTI ガード2 900 6300027697
通常単価(税別)
79,255
税込単価
87,181
通常出荷日:11日目

【特長】・GENTI GUARD2は第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です・軽くて持...

詳細を確認
  • 必ずズレ防止ネジを調整し固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027697
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027697の仕様・寸法情報

JANコード
4580646360653
トラスココード
401-3714
質量(g)
12000.0
材質1
鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
高さ(mm)
25
横(mm)
1010
縦(mm)
1000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027697401-3714

4580646360653
グリーンクロス GENTI ガード2 900
マンホール転落事故防止に。
仕様・規格
高さ(mm):25
横(mm):1010
縦(mm):1000
耐荷重(kg):150
鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027697
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,255
( 87,181 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GENTI GUARD2は第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です
・軽くて持ち運びも楽、開口されたマンホールに簡単に設置できます
・ズレ防止ネジ調整機能付きです
・部分開放機能付きです
・人が乗っても大丈夫です(耐荷重約150kg)
・軽量設計で持ち運びが簡単です
・設置中でもマンホール内の状況が見えます
・一部のガードを開放できるので、装着したままで材料など物の出し入れが可能です
【用途】
・マンホール転落事故防止に
【材質】
・鉄(亜鉛メッキ仕上げ)

ご注意

  • 必ずズレ防止ネジを調整し固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GENTI ガード2 900の型番6300027697のページです。 型番6300027697に関する仕様情報を記載しております。
GENTI ガード2 900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTI ガード2 900
フェンス重石
フェンスフェンス用バンド
グリーンクロス ヘビーウエイト
グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット
GC工事幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格79,2556,3677095,28421,27610,214 -
通常出荷日11日目8日目2日目11日目8日目7日目
JANコード45806463606534562461483533456246148952845624614895974562461489511-
トラスココード401-3714783-7828783-7836854-7584854-7587-
質量(g)12000.09000.0200.09500.013000.0-
材質1鉄(亜鉛メッキ仕上げ)鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製ドブメッキ製スチール
高さ(mm)259520-1800900

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト