ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ウォールライト・軒下照明 電球色

ウォールライト・軒下照明 電球色 AD-2561-L
通常単価(税別)
19,761
税込単価
21,737
通常出荷日:11日目

【特長】・山田照明社のウォールライト・軒下照明 293lm 電球色 黒色です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-2561-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-2561-Lの仕様・寸法情報

光源色
電球色
高さ(mm)
300
消費電力(W)
8.3
黒色
長さ(mm)
124
電源(V)
100
幅(mm)
300
明るさ(lm)
293
JANコード
4968478535782
質量(g)
1300.0
トラスココード
365-0020
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AD-2561-L365-0020

4968478535782
山田 ウォールライト・軒下照明 293lm 電球色 黒色仕様・規格
明るさ(lm):293
光源色:電球色
幅(mm):300
長さ(mm):124
高さ(mm):300
電源(V):100
消費電力(W):8.3
色:黒色
-
質量・質量単位
1.3kg

型番リスト

表示件数
型番
AD-2561-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,761
( 21,737 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山田照明社のウォールライト・軒下照明 293lm 電球色 黒色です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォールライト・軒下照明 電球色の型番AD-2561-Lのページです。 型番AD-2561-Lに関する仕様情報を記載しております。
ウォールライト・軒下照明 電球色のレビュー
この商品のレビューはありません

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト