ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・手がかり棒に後付けするだけで装着可能です・作業面よりはみ出ることを未然に感知します【用途】・...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| DUK-G15 | 323-8732 4968757009225 | ハセガワ 感知枠(DUK-1516用)(17876) 落下防止に。 | 仕様・規格 適合機種:DUK-1516(T)/DUKX-1516 仮設工業会:認定品 アルミ 質量・質量単位 1.5kg |
| DUK-G18 | 323-8728 4968757009232 | ハセガワ 感知枠(DUK-1816用)(17877) 落下防止に。 | 仕様・規格 適合機種:DUK-1816(T)/DUKX-1816 仮設工業会:認定品 アルミ 質量・質量単位 1.5kg |
【特長】
・手がかり棒に後付けするだけで装着可能です
・作業面よりはみ出ることを未然に感知します
【用途】
・落下防止に
【材質】
・アルミ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
足場台 (脚部伸縮式)
4.8通常価格(税別):28,509円~

藤本工業
富士 F12-19Rアウトリガー
0通常価格(税別):7,813円

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型トラ柄)
4.7通常価格(税別):1,115円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):600円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 50mmφ
5通常価格(税別):450円~