ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピーコンスパイクVST テープ有 50本入【50個入り】

ピーコンスパイクVST テープ有 50本入 6300030509
通常単価(税別)
91,041
税込単価
100,145
通常出荷日:11日目

【特長】・針と台座がステンレス製となっています・紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しに...

詳細を確認
  • セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030509
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

6300030509の仕様・寸法情報

材質1
ステンレス
JANコード
4562347860182
トラスココード
432-6589
ステン
タイプ
営巣・フン害防止
質量(g)
5500.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030509432-6589

4562347860182
グリーンクロス ピーコンスパイクVST テープ有 50本入
鳥よけに。
仕様・規格
色:ステン
タイプ:営巣・フン害防止
サイズ(mm):80×106×505
重量(g):110
台座:ステンレス
角:ステンレス
ステンレス
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030509
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,041
( 100,145 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針と台座がステンレス製となっています
・紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます
・劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます
・台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です
【用途】
・鳥よけに
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピーコンスパイクVST テープ有 50本入の型番6300030509のページです。 型番6300030509に関する仕様情報を記載しております。
ピーコンスパイクVST テープ有 50本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーコンスパイクVST テープ有 50本入
ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用
ピーコン鳥よけネットベランダ#15 スズメ用/ムクドリ用
防草シート 1m×50m (U)
防草シート 2m×50m (U)
イエローネット 1mx5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格91,04132,62934,66310,56818,21919,565
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目5日目
材質1ステンレスポリエチレンポリエチレンポリプロピレン(UV剤入)ポリプロピレン(UV剤入)ポリエチレン
JANコード456234786018245623478700514562347870136458064630155745806463015644582643490593
トラスココード432-6589432-6596432-6617390-2304390-2319665-9093
ステン
タイプ営巣・フン害防止ネットネット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト