ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用

通常単価(税別)
32,629
税込単価
35,892
通常出荷日:11日目

【特長】・ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳩よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットで...

詳細を確認
  • セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030505の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4562347870051
トラスココード
432-6596
タイプ
ネット
質量(g)
2000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030505432-6596

4562347870051
グリーンクロス ピーコン鳥よけネットベランダセット#50 3mx5m 鳩、カラス用 50mm升目ネット
ベランダの鳩よけネットに。
仕様・規格
色:黒
タイプ:ネット
線径(mm):φ0.5
ネットサイズ:3m×5m
目巾(mm):角目50×50
ポリエチレン
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,629
( 35,892 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳩よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットです
・ベランダの鳩は、これで解決、黒色の鳩対策ネットが、一番目立たない色です
・防球ネットよりも軽量で耐候性も非常に高く丈夫です
・糸も細く、閉塞感があまりなく、お客様から、思ったより気にならないとお褒めのお声をいただいています
・紫外線に強く、難燃剤入りでもしもの火災の場合でも燃え広がらずに済みます
【用途】
・ベランダの鳩よけネットに
【材質】
・ポリエチレン
・ピーコンネット(材質:ポリエチレン、形状:アイロン形成)
・取付具 ピッタンコ
・結束バンド
・接着剤

ご注意

  • セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用の型番6300030505のページです。 型番6300030505に関する仕様情報を記載しております。
ピーコン鳥よけネットベランダ#50 鳩用/カラス用のレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト