17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スタッキングバスケット2段 キャスター付き デニム

スタッキングバスケット2段 キャスター付き デニム
通常単価(税別)
12,05517,857
税込単価
13,26119,643
通常出荷日:11日目

【特長】・リビングなどの人目が気になるスペースでも、インナーバッグ付きのスタッキングバスケットを使用す...

詳細を確認
  • こちらはデニム生地を使用している為、摩擦等による色落ち・色移りが発生する場合がございます。
  • デニム生地素材の特性として、ご理解・ご了承をお願い申し上げます。
  • キャスターの素材にはゴムまたは樹脂が用いられています。
  • 床材(クッションフロアなど)に強くこすったり、長時間接触することにより、床材が変色することがあります。床材の変色は樹脂・ゴムの成分が浸透したものであり、後から取り除くことができません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046449595-7550

4528708337205
グリーンクロス スタッキングバスケット2段 キャスター付き ホワイト
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):270
高さ(mm):470
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046453595-9084

4528708337243
グリーンクロス スタッキングバスケット2段 キャスター付き ブラウン
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ブラウン
奥行(mm):270
高さ(mm):470
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046454595-9092

4528708337304
グリーンクロス スタッキングバスケット3段 キャスター付き ホワイト
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):270
高さ(mm):650
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
3.5kg
6300046455595-9093

4528708337328
グリーンクロス スタッキングバスケット3段 キャスター付き ライトグレー
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ライトグレー
奥行(mm):270
高さ(mm):650
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
3.5kg
6300046456595-7505

4528708337311
グリーンクロス スタッキングバスケット3段 キャスター付き ダークグレー
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):270
高さ(mm):650
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
3.5kg
6300046457595-9057

4528708337335
グリーンクロス スタッキングバスケット3段 キャスター付き ベージュ
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ベージュ
奥行(mm):270
高さ(mm):650
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
3.5kg
6300046458595-9077

4528708337342
グリーンクロス スタッキングバスケット3段 キャスター付き ブラウン
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:ブラウン
奥行(mm):270
高さ(mm):650
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
3.5kg
6300046498595-7493

4528708337250
グリーンクロス スタッキングバスケット2段 キャスター付き デニム
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:デニム
奥行(mm):270
高さ(mm):470
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046499595-9107

4528708337359
グリーンクロス スタッキングバスケット3段 キャスター付き デニム
キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に。
仕様・規格
色:デニム
奥行(mm):270
高さ(mm):650
バスケット幅(mm):360
バスケット奥行(mm):270
バスケット高さ(mm):220
キャスター高さ(mm):約60
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:コットン
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
470
ホワイト
4528708337205
2500.0
595-7550
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
470
ブラウン
4528708337243
2500.0
595-9084
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
650
ホワイト
4528708337304
3500.0
595-9092
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
650
ライトグレー
4528708337328
3500.0
595-9093
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
650
ダークグレー
4528708337311
3500.0
595-7505
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
650
ベージュ
4528708337335
3500.0
595-9057
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
650
ブラウン
4528708337342
3500.0
595-9077
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
1個
470
デニム
4528708337250
2500.0
595-7493
ワイヤー:スチール、布袋:コットン
1個
650
デニム
4528708337359
3500.0
595-9107
ワイヤー:スチール、布袋:コットン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,055
( 13,261 )
11日目
12,055
( 13,261 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目
13,700
( 15,070 )
11日目
17,857
( 19,643 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リビングなどの人目が気になるスペースでも、インナーバッグ付きのスタッキングバスケットを使用することで すっきりとした空間を維持できます
・手洗いOK のインナーバッグはお手入れも簡単で、いつでも清潔にご使用 いただけるので普段使いのお掃除道具や、お子様のおもちゃも安心して収納が出来ます
・また使用環境を変えて クローゼット内でのアパレル小物の収納や、パントリー内の整理整頓にもおすすめ
・用途を選ばず、バスケット 単体でもご使用可能です
【用途】
・キッチンやパントリー収納、おもちゃ、小物、衣類などの収納に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:コットン

ご注意

  • こちらはデニム生地を使用している為、摩擦等による色落ち・色移りが発生する場合がございます。
  • デニム生地素材の特性として、ご理解・ご了承をお願い申し上げます。
  • キャスターの素材にはゴムまたは樹脂が用いられています。
  • 床材(クッションフロアなど)に強くこすったり、長時間接触することにより、床材が変色することがあります。床材の変色は樹脂・ゴムの成分が浸透したものであり、後から取り除くことができません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキングバスケット2段 キャスター付き デニムのレビュー
この商品のレビューはありません

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト