17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED充電式投光器 10W マグネット付 1135055002

LED充電式投光器 10W マグネット付

通常単価(税別)
9,999,999
税込単価
10,999,999
通常出荷日:11日目

【特長】・最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です・充電式なので発電機やコンセント...

詳細を確認
  • JANコード
    4560108088035
  • 質量(g)
    1185.000
  • トラスココード
    238-6592
  • 横(mm)
    160
  • 縦(mm)
    145

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1135055002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1135055002の仕様・寸法情報

JANコード
4560108088035
質量(g)
1185.000
トラスココード
238-6592
横(mm)
160
縦(mm)
145
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1135055002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999,999
( 10,999,999 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です
・充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です
・発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です
【用途】
・野外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED充電式投光器 10W マグネット付の型番1135055002のページです。 型番1135055002に関する仕様情報を記載しております。
LED充電式投光器 10W マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト