17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

段差解消スロープ ジェントルスロープ

段差解消スロープ ジェントルスロープ
通常単価(税別)
7,0948,255
税込単価
7,8039,081
通常出荷日:7日目

【特長】・緩やかな勾配のスロープ・段差解消スロープ【材質】・ゴム・連結金具:本体1枚につき1本

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AR-4016-3663-0545

4580179998842
アラオ 段差解消スロープ ジェントルスロープ 50H
段差解消スロープ
仕様・規格
高さ(mm):50
50H×400D×500W
ゴム
質量・質量単位
4.7kg
AR-4017-3663-0546

4580179998859
アラオ 段差解消スロープ ジェントルスロープ 100H
段差解消スロープ
仕様・規格
間口(mm):500
奥行(mm):500
高さ(mm):100
ゴム
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4580179998842
663-0545
4700.0
50
-
-
1個
4580179998859
663-0546
10000.0
100
500
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,094
( 7,803 )
7日目
8,255
( 9,081 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかな勾配のスロープ
・段差解消スロープ
【材質】
・ゴム
・連結金具:本体1枚につき1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

段差解消スロープ ジェントルスロープのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト