17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

シリコンシート(500mm角)

シリコンシート(500mm角)
通常単価(税別)
7,85628,138
税込単価
8,64230,952
通常出荷日:11日目

【材質】・シリコン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
07030244-9862

サンプラ シリコンシート 0.5X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):0.5
シリコン
質量・質量単位
1650g
07031244-9915

サンプラ シリコンシート 1.0X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):1.0
シリコン
質量・質量単位
330g
07032244-9903

サンプラ シリコンシート 1.5X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):1.5
シリコン
質量・質量単位
490g
07033244-9871

サンプラ シリコンシート 2.0X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):2.0
シリコン
質量・質量単位
650g
07034244-9920

サンプラ シリコンシート 3.0X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):3.0
シリコン
質量・質量単位
980g
07035244-9923

サンプラ シリコンシート 4.0X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):4.0
シリコン
質量・質量単位
1300g
07036244-9886

サンプラ シリコンシート 5.0X500MM角仕様・規格
寸法:500×500mm
厚さ(mm):5.0
シリコン
質量・質量単位
1630g

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
1650.000
244-9862
1個
1.0
330.000
244-9915
1個
1.5
490.000
244-9903
1個
2.0
650.000
244-9871
1個
3.0
980.000
244-9920
1個
4.0
1300.000
244-9923
1個
5.0
1630.000
244-9886
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,856
( 8,642 )
11日目
7,953
( 8,748 )
11日目
10,303
( 11,333 )
11日目
13,575
( 14,933 )
11日目
16,735
( 18,409 )
11日目
21,702
( 23,872 )
11日目
28,138
( 30,952 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンシート(500mm角)のレビュー
この商品のレビューはありません

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト