17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サンテナーA#85-2(ハンドル付) 108201-01

サンテナーA#85-2(ハンドル付) 108201-01
通常単価(税別)
8,900
税込単価
9,790
通常出荷日:5日目

【特長】・全面網目のコンテナーです・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
10820101CL202391-2592

サンコー サンテナーA#85-2クリーム 108201仕様・規格
ネスティング高さ:69mm
ハンドル付き
容量(L):82.2
色:クリーム
外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:475
外形寸法(mm)高さ:338
有効内寸(mm)間口:614
有効内寸(mm)奥行:375
有効内寸(mm)高さ:292
ハンドル取付時短辺外寸(mm):501
ネスティング高さ(mm):69
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3640g
10820101GRAKG390-7723

サンコー サンテナーA#85-2グリーン 108201仕様・規格
ネスティング高さ:69mm
ハンドル付き
容量(L):82.2
色:グリーン
外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:475
外形寸法(mm)高さ:338
有効内寸(mm)間口:614
有効内寸(mm)奥行:375
有効内寸(mm)高さ:292
ハンドル取付時短辺外寸(mm):501
ネスティング高さ(mm):69
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3640g
10820101RE402391-2602

サンコー サンテナーA#85-2レッド 108201仕様・規格
ネスティング高さ:69mm
ハンドル付き
容量(L):82.2
色:レッド
外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:475
外形寸法(mm)高さ:338
有効内寸(mm)間口:614
有効内寸(mm)奥行:375
有効内寸(mm)高さ:292
ハンドル取付時短辺外寸(mm):501
ネスティング高さ(mm):69
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3640g
10820101RESHO392-9844

サンコー サンテナーA#85-2 108201 ピンク仕様・規格
ネスティング高さ:69mm
ハンドル付き
容量(L):82.2
色:ピンク
外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:475
外形寸法(mm)高さ:338
有効内寸(mm)間口:614
有効内寸(mm)奥行:375
有効内寸(mm)高さ:292
ハンドル取付時短辺外寸(mm):501
ネスティング高さ(mm):69
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3640g
10820101YE310392-8326

サンコー サンテナーA#85-2イエロー 108201仕様・規格
ネスティング高さ:69mm
ハンドル付き
容量(L):82.2
色:イエロー
外形寸法(mm)間口:720
外形寸法(mm)奥行:475
外形寸法(mm)高さ:338
有効内寸(mm)間口:614
有効内寸(mm)奥行:375
有効内寸(mm)高さ:292
ハンドル取付時短辺外寸(mm):501
ネスティング高さ(mm):69
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3640g

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
391-2592
クリーム
1個
390-7723
グリーン
1個
391-2602
レッド
1個
392-9844
ピンク
1個
392-8326
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,900
( 9,790 )
5日目
8,900
( 9,790 )
5日目
8,900
( 9,790 )
5日目
8,900
( 9,790 )
5日目
8,900
( 9,790 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーA#85-2(ハンドル付) 108201-01のレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト