ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01

サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01 11300001OR301
通常単価(税別)
12,888
税込単価
14,177
通常出荷日:7日目

【特長】・ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です・操作が簡単で空箱時の収納効率に優れていま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11300001OR301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11300001OR301の仕様・寸法情報

JANコード
4983049282094
トラスココード
392-6667
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
370
有効内寸(mm)奥行
447
有効内寸(mm)間口
692
有効内寸(mm)高さ
302
外形寸法(mm)奥行
553
外形寸法(mm)間口
808
オレンジ
容量(L)
120
質量(g)
4640.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
11300001OR301392-6667

4983049282094
サンコー サンテナーA#120オレンジ 113000仕様・規格
容量(L):120
色:オレンジ
外形寸法(mm)間口:808
外形寸法(mm)奥行:553
外形寸法(mm)高さ:370
有効内寸(mm)間口:692
有効内寸(mm)奥行:447
有効内寸(mm)高さ:302
ネスティング高さ(mm):72
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4.64kg

型番リスト

表示件数
型番
11300001OR301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,888
( 14,177 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です
・操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01の型番11300001OR301のページです。 型番11300001OR301に関する仕様情報を記載しております。
サンテナーA#120(ハンドル付) 113000-01のレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト