ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー

サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー SK-A97BL
通常単価(税別)
9,494
税込単価
10,443
通常出荷日:11日目

【特長】・全面網目のコンテナーです・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-A97BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-A97BLの仕様・寸法情報

トラスココード
368-5367
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
398
有効内寸(mm)奥行
373
有効内寸(mm)間口
613
有効内寸(mm)高さ
355
外形寸法(mm)奥行
472
外形寸法(mm)間口
712
ブルー
容量(L)
96.6
質量(g)
4005.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK-A97BL368-5367

サンコー サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルー仕様・規格
容量(L):96.6
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:712
外形寸法(mm)奥行:472
外形寸法(mm)高さ:398
有効内寸(mm)間口:613
有効内寸(mm)奥行:373
有効内寸(mm)高さ:355
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4005g

型番リスト

表示件数
型番
SK-A97BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,494
( 10,443 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルーの型番SK-A97BLのページです。 型番SK-A97BLに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーA#97(ハンドル付) 109002 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト