17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ROBOGLOVE ROBOシート【2~10個入り】

ROBOGLOVE ROBOシート
通常単価(税別)
7,91420,706
税込単価
8,70522,777
通常出荷日:5日目

【特長】・ワークの保護目的で使用されています・把持部は高い耐久性を保持しています・両面テープで取り付け...

詳細を確認
  • 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
  • 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
  • 対象物が高温の場合はご使用をお控えください。
  • 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
S001205-9844

4907026600008
トワロン ロボット用シート ROBOSHEET マイクロフィニッシュ (10枚入)
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用
仕様・規格
幅(mm):40
厚さ(mm):2.5
色:グリーン
長さ(mm):40
粘着有無:有
両面テープ粘着力(N/20mm):23.9
両面テープ保持力(mm):0.2
耐摩耗性レベル(CE EN388):4
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
質量・質量単位
24g
S001-CP710-8406

4907026603405
トワロン ロボット用シート ROBOSHEET マイクロフィニッシュ 2枚入
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用に。
仕様・規格
取付方法:両面テープ、皿ねじ固定
色:グリーン
厚さ(mm):2.5
幅(mm):40
長さ(mm):40
粘着有無:有
両面テープ粘着力(N/20mm):23.9
両面テープ保持力(mm):0.2
耐摩耗性レベル(CE EN388):4
ニトリルゴム
ポリエステル
綿
ポリエチレンフォーム
質量・質量単位
4.8g
S002205-9843

4907026600107
トワロン ロボット用シート ROBOSHEET ニトリル (10枚入)
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
ドライ環境用
仕様・規格
幅(mm):40
厚さ(mm):2.3
色:グリーン
長さ(mm):40
粘着有無:有
両面テープ粘着力(N/20mm):23.9
両面テープ保持力(mm):0.2
耐摩耗性レベル(CE EN388):4
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
質量・質量単位
21g
S002-CP710-8410

4907026603504
トワロン ロボット用シート ROBOSHEET ニトリル 2枚入
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
ドライ環境用に。
仕様・規格
取付方法:両面テープ、皿ねじ固定
色:グリーン
厚さ(mm):2.3
幅(mm):40
長さ(mm):40
粘着有無:有
両面テープ粘着力(N/20mm):23.9
両面テープ保持力(mm):0.2
耐摩耗性レベル(CE EN388):4
ニトリルゴム
ポリエステル
綿
ポリエチレンフォーム
質量・質量単位
4.2g
S003346-7712

4907026601104
トワロン ロボット用シート ROBOSHEET マイクロフィニッシュ (2枚入)
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用
仕様・規格
幅(mm):40
厚さ(mm):2.5
色:グリーン
長さ(mm):40
粘着有無:有
両面テープ粘着力(N/20mm):23.9
両面テープ保持力(mm):0.2
耐摩耗性レベル(CE EN388):4
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
質量・質量単位
5g

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
2.5
4907026600008
24.000
205-9844
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
スベリ止め加工部:ニトリルゴム
-
-
1パック

10個入り

2.3
4907026600107
21.000
205-9843
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
スベリ止め加工部:ニトリルゴム
-
-
1パック

10個入り

2.5
4907026601104
5.000
346-7712
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
ポリエステル
綿
ポリエチレンフォーム
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,706
( 22,777 )
5日目
20,706
( 22,777 )
5日目
7,914
( 8,705 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの保護目的で使用されています
・把持部は高い耐久性を保持しています
・両面テープで取り付け簡単です
・製品は簡単にカットできる製品です
【用途】
・金属加工などのすべりやすいワーク把持に
・部品の組み立て時の把持安定性に
・ワークへの傷防止用に

ご注意

  • 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
  • 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
  • 対象物が高温の場合はご使用をお控えください。
  • 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ROBOGLOVE ROBOシートのレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト