ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー 4L

ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服  VEYS140B ブルー 4L VEYS140B-4L
通常単価(税別)
14,858
税込単価
16,344
通常出荷日:5日目

【特長】・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません・独自の裁断構造を採用し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEYS140B-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VEYS140B-4Lの仕様・寸法情報

JANコード
4548890328218
トラスココード
337-1677
質量(g)
400.000
材質1
ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)
183
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
股下(cm)
86
ブルー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEYS140B-4L337-1677

4548890328218
ミドリ安全 ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服  VEYS140B ブルー 4L仕様・規格
フード・マスク一体型つなぎ服
色:ブルー
サイズ:4L
着丈(cm):183
胸囲(cm):136
股下(cm):86
対応身長目安:180-192
裄丈:90
ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
VEYS140B-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,858
( 16,344 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません
・独自の裁断構造を採用しているので腕まわりの動作おいてストレスなく着用することができます
・後頭部アジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました
・生地は柔らかくソフトな風合いです
・さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です
・クラス100~1000対応です
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー 4Lの型番VEYS140B-4Lのページです。 型番VEYS140B-4Lに関する仕様情報を記載しております。
ベルデクセル×エレパスU フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140B ブルー 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト