ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ライトグレー 6300046465

ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ライトグレー

通常単価(税別)
9,999,999
税込単価
10,999,999
通常出荷日:11日目

【特長】・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを...

詳細を確認
  • JANコード
    4528708307635
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    595-7547
  • 材質1
    ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
  • 高さ(mm)
    550
  • ライトグレー

ご注意

  • 商品の性質上、折りじわが発生します。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けて下さい。
  • 手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗って下さい。カバーを乾燥させる際は洗濯後に弱く絞り、自然乾燥をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046465
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046465の仕様・寸法情報

JANコード
4528708307635
質量(g)
1300.0
トラスココード
595-7547
材質1
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)
550
ライトグレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300046465
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999,999
( 10,999,999 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能
・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを入れても安心して使い続けることができます
・キャスター付きはお部屋間の移動も楽に出来るので、体にも負担を掛けることが無く、スムーズに運ぶことが出来ます
【用途】
・ランドリー収納、小物、ゴミ箱、観葉植物の鉢カバーに
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • 商品の性質上、折りじわが発生します。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けて下さい。
  • 手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗って下さい。カバーを乾燥させる際は洗濯後に弱く絞り、自然乾燥をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ライトグレーの型番6300046465のページです。 型番6300046465に関する仕様情報を記載しております。
ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト