ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ホワイト 6300046489

折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ホワイト

通常単価(税別)
9,999,999
税込単価
10,999,999
通常出荷日:11日目

【特長】・高さを抑えて横幅を広げ、40Lの大容量でしっかり収納できるランドリーバスケット・脱衣洗面ルー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    340
  • JANコード
    4528708338509
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    595-7557
  • 材質1
    ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
  • 高さ(mm)
    480
  • ホワイト

ご注意

  • キャスターは組み立て式です。
  • キャスターにストッパーはありません。
  • 商品の性質上、布袋は折りじわが多少発生します。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので避けてください。洗濯後に風合いの変化、縮み、商品の劣化を促進させますので避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046489
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046489の仕様・寸法情報

奥行(mm)
340
JANコード
4528708338509
質量(g)
2200.0
トラスココード
595-7557
材質1
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)
480
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300046489
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999,999
( 10,999,999 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さを抑えて横幅を広げ、40Lの大容量でしっかり収納できるランドリーバスケット
・脱衣洗面ルームといった限られたスペースだけの使用だけではなく、お子様のおもちゃ・コートなどの大きめの衣料の収納にも使えるマルチなサイズ感
・内側にラミネート加工を施したインナー付属のインナーバックは、取り外し・手洗い可となっており汚れを気にせず使用できます
【用途】
・ランドリー収納、おもちゃ、コートなどの大きめの衣類の収納等に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • キャスターは組み立て式です。
  • キャスターにストッパーはありません。
  • 商品の性質上、布袋は折りじわが多少発生します。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させますので避けてください。洗濯後に風合いの変化、縮み、商品の劣化を促進させますので避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ホワイトの型番6300046489のページです。 型番6300046489に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト