ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ブラウン 6300046488

ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ブラウン

通常単価(税別)
9,999,999
税込単価
10,999,999
通常出荷日:11日目

【特長】・コインランドリーで見かける工業用業務用デザインのランドリーバスケットを一般家庭用にリサイズ・...

詳細を確認
  • JANコード
    4528708333443
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    595-9085
  • 材質1
    ワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットン
  • 高さ(mm)
    650
  • ブラウン

ご注意

  • カバーは商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • 予めご了承ください。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けてください。手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046488
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046488の仕様・寸法情報

JANコード
4528708333443
質量(g)
2500.0
トラスココード
595-9085
材質1
ワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットン
高さ(mm)
650
ブラウン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300046488
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999,999
( 10,999,999 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コインランドリーで見かける工業用業務用デザインのランドリーバスケットを一般家庭用にリサイズ
・高さを出したキャスターレッグは体の負担を軽減する使いやすいサイズに設計
・インナーバッグが付属している為、ハンカチ等の小さめの洗濯物でも床に落ちる心配がなくストレスが少なく使用が出来ます
【用途】
・ランドリー収納、小物類、ぬいぐるみやおもちゃの収納に
【材質】
・ワイヤー・レッグ:スチール
・布袋:コットン

ご注意

  • カバーは商品の性質上、折りじわが多少発生します。
  • 予めご了承ください。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けてください。手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ブラウンの型番6300046488のページです。 型番6300046488に関する仕様情報を記載しております。
ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト