ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ライトグレー 6300046470

折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ライトグレー

通常単価(税別)
9,999,999
税込単価
10,999,999
通常出荷日:11日目

【特長】・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    210
  • JANコード
    4528708326933
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    595-9058
  • 材質1
    ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
  • 高さ(mm)
    480
  • ライトグレー

ご注意

  • 製品の性質上、布袋は折りじわが発生します。
  • キャスターは組み立て式です。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させます。
  • 洗濯後に風合いの変化、縮み、型くずれが発生しますが、使用上問題ありません。ハンドルを含む幅につきまして、溶接の角度によっては+1~2cmの個体差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046470の仕様・寸法情報

奥行(mm)
210
JANコード
4528708326933
質量(g)
1400.0
トラスココード
595-9058
材質1
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)
480
ライトグレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300046470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,999,999
( 10,999,999 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能
・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを入れても安心して使い続けることができます
・キャスター付きはお部屋間の移動も楽に出来るので、体にも負担を掛けることが無く、スムーズに運ぶことが出来ます
【用途】
・ランドリー収納、小物、雑誌、新聞入れ、ぬいぐるみ、おもちゃ、ペットボトルなどのキッチン収納に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • 製品の性質上、布袋は折りじわが発生します。
  • キャスターは組み立て式です。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させます。
  • 洗濯後に風合いの変化、縮み、型くずれが発生しますが、使用上問題ありません。ハンドルを含む幅につきまして、溶接の角度によっては+1~2cmの個体差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ライトグレーの型番6300046470のページです。 型番6300046470に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト