17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー

ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
通常単価(税別)
15,594
税込単価
17,153
通常出荷日:11日目

【特長】・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを...

詳細を確認
  • 商品の性質上、折りじわが発生します。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けて下さい。
  • 手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗って下さい。カバーを乾燥させる際は洗濯後に弱く絞り、自然乾燥をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046459595-9064

4528708307307
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ホワイト
ランドリー収納、小物、ぬいぐるみ入れ等に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):310
高さ(mm):590
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046460595-7517

4528708307338
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
ランドリー収納、小物、ぬいぐるみ入れ等に。
仕様・規格
色:ライトグレー
奥行(mm):310
高さ(mm):590
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046461595-7565

4528708307314
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ダークグレー
ランドリー収納、小物、ぬいぐるみ入れ等に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):310
高さ(mm):590
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046462595-7527

4528708307321
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ベージュ
ランドリー収納、小物、ぬいぐるみ入れ等に。
仕様・規格
色:ベージュ
奥行(mm):310
高さ(mm):590
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg
6300046463595-7568

4528708307345
グリーンクロス ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ブラウン
ランドリー収納、小物、ぬいぐるみ入れ等に。
仕様・規格
色:ブラウン
奥行(mm):310
高さ(mm):590
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4528708307307
595-9064
ホワイト
1個
4528708307338
595-7517
ライトグレー
1個
4528708307314
595-7565
ダークグレー
1個
4528708307321
595-7527
ベージュ
1個
4528708307345
595-7568
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,594
( 17,153 )
11日目
15,594
( 17,153 )
11日目
15,594
( 17,153 )
11日目
15,594
( 17,153 )
11日目
15,594
( 17,153 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能
・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを入れても安心して使い続けることができます
・キャスター付きはお部屋間の移動も楽に出来るので、体にも負担を掛けることが無く、スムーズに運ぶことが出来ます
【用途】
・ランドリー収納、小物、ぬいぐるみ入れ等に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • 商品の性質上、折りじわが発生します。
  • カバーをお洗濯する際は必ず手洗いをしてください。
  • 洗濯機、乾燥機のご使用は避けて下さい。
  • 手洗いする場合、色移りや遊び毛が付着するのを防ぐため他の物と分けて単独で洗って下さい。カバーを乾燥させる際は洗濯後に弱く絞り、自然乾燥をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
ランドリーバスケット キャスター付き ラウンド 33L ベージュ
ランドリーバスケット 脚キャスター付き ラウンド 35L ベージュ
SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機
折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,59417,02314,61515,48331,16314,615 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
奥行(mm)310340--29.2210
質量(g)2500.02200.01300.02500.0800.000-
材質1ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットンワイヤー・レッグ:スチール、布袋:コットンABS樹脂ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
高さ(mm)590480550650--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト