17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト

折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
通常単価(税別)
14,61517,857
税込単価
16,07719,643
通常出荷日:11日目

【特長】・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを...

詳細を確認
  • 製品の性質上、布袋は折りじわが発生します。
  • キャスターは組み立て式です。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させます。
  • 洗濯後に風合いの変化、縮み、型くずれが発生しますが、使用上問題ありません。ハンドルを含む幅につきまして、溶接の角度によっては+1~2cmの個体差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046469595-7534

4528708326902
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ホワイト
ランドリー収納、小物、雑誌、新聞入れ、ぬいぐるみ、おもちゃ、ペットボトルなどのキッチン収納に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):210
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.4kg
6300046470595-9058

4528708326933
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ライトグレー
ランドリー収納、小物、雑誌、新聞入れ、ぬいぐるみ、おもちゃ、ペットボトルなどのキッチン収納に。
仕様・規格
色:ライトグレー
奥行(mm):210
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.4kg
6300046471595-7582

4528708326919
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ダークグレー
ランドリー収納、小物、雑誌、新聞入れ、ぬいぐるみ、おもちゃ、ペットボトルなどのキッチン収納に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):210
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.4kg
6300046472595-7520

4528708326926
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ベージュ
ランドリー収納、小物、雑誌、新聞入れ、ぬいぐるみ、おもちゃ、ペットボトルなどのキッチン収納に。
仕様・規格
色:ベージュ
奥行(mm):210
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.4kg
6300046473595-7511

4528708326940
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 28L ブラウン
ランドリー収納、小物、雑誌、新聞入れ、ぬいぐるみ、おもちゃ、ペットボトルなどのキッチン収納に。
仕様・規格
色:ブラウン
奥行(mm):210
高さ(mm):480
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
1.4kg
6300046474595-9068

4528708330701
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
ランドリー収納、バトミントンのラケットや野球バットなどお子様用等に。
仕様・規格
色:ホワイト
奥行(mm):210
高さ(mm):700
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.4kg
6300046475595-7498

4528708330732
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ライトグレー
ランドリー収納、バトミントンのラケットや野球バットなどお子様用等に。
仕様・規格
色:ライトグレー
奥行(mm):210
高さ(mm):700
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.4kg
6300046476595-9121

4528708330718
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ダークグレー
ランドリー収納、バトミントンのラケットや野球バットなどお子様用等に。
仕様・規格
色:ダークグレー
奥行(mm):210
高さ(mm):700
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.4kg
6300046477595-9090

4528708330725
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ベージュ
ランドリー収納、バトミントンのラケットや野球バットなどお子様用等に。
仕様・規格
色:ベージュ
奥行(mm):210
高さ(mm):700
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.4kg
6300046478595-9091

4528708330749
グリーンクロス 折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ブラウン
ランドリー収納、バトミントンのラケットや野球バットなどお子様用等に。
仕様・規格
色:ブラウン
奥行(mm):210
高さ(mm):700
ハンドル高さ(mm):約65
キャスター高さ(mm):約70
仕様:キャスターのみ組み立て
ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4528708326902
1400.0
595-7534
480
ホワイト
1個
4528708326933
1400.0
595-9058
480
ライトグレー
1個
4528708326919
1400.0
595-7582
480
ダークグレー
1個
4528708326926
1400.0
595-7520
480
ベージュ
1個
4528708326940
1400.0
595-7511
480
ブラウン
1個
4528708330701
2400.0
595-9068
700
ホワイト
1個
4528708330732
2400.0
595-7498
700
ライトグレー
1個
4528708330718
2400.0
595-9121
700
ダークグレー
1個
4528708330725
2400.0
595-9090
700
ベージュ
1個
4528708330749
2400.0
595-9091
700
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,615
( 16,077 )
11日目
14,615
( 16,077 )
11日目
14,615
( 16,077 )
11日目
14,615
( 16,077 )
11日目
14,615
( 16,077 )
11日目
17,857
( 19,643 )
11日目
17,857
( 19,643 )
11日目
17,857
( 19,643 )
11日目
17,857
( 19,643 )
11日目
17,857
( 19,643 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネート加工を施しておりますが、手洗いが可能
・生地に汚れが付着しづらく、汚れた洗濯物などを入れても安心して使い続けることができます
・キャスター付きはお部屋間の移動も楽に出来るので、体にも負担を掛けることが無く、スムーズに運ぶことが出来ます
【用途】
・ランドリー収納、バトミントンのラケットや野球バットなどお子様用等に
【材質】
・ワイヤー:スチール、布袋:ポリエステル・コットン

ご注意

  • 製品の性質上、布袋は折りじわが発生します。
  • キャスターは組み立て式です。
  • 直射日光の当たる場所での使用は、商品の劣化を促進させます。
  • 洗濯後に風合いの変化、縮み、型くずれが発生しますが、使用上問題ありません。ハンドルを含む幅につきまして、溶接の角度によっては+1~2cmの個体差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト