17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スクリーン印刷用 水性感圧接着剤 TB1549

スクリーン印刷用 水性感圧接着剤 TB1549
通常単価(税別)
17,72527,722
税込単価
19,49830,494
通常出荷日:8日目

【特長】・水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません・スクリーン印刷に適しています・乾燥皮...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1549-4552-9863

THREEBOND スクリーン印刷用 水性感圧接着剤 TB1549 4kg (1549AH)
TV、電子レンジ、ビデオデッキ、エアコン、洗濯機など各種家電製品のプラスチック銘板接着
タッチパネル、リモコンスイッチの操作部分の接着
メンブレンスイッチ表面のタッチパネルの接着
仕様・規格
主成分:アクリル系エマルジョン
色:乳白色
容量(kg):4
使用温度範囲(℃):-30℃~60℃
-
質量・質量単位
4kg
TB1549B-4552-9880

THREEBOND スクリーン印刷用 水性感圧接着剤 TB1549B 4kg (1549BH)
TV、電子レンジ、ビデオデッキ、エアコン、洗濯機など各種家電製品のプラスチック銘板接着
タッチパネル、リモコンスイッチの操作部分の接着
メンブレンスイッチ表面のタッチパネルの接着
仕様・規格
主成分:アクリル系エマルジョン
色:乳白色
容量(kg):4
使用温度範囲(℃):-30℃~60℃
-
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

品番

最小発注数量
552-9863
1549AH
1個
552-9880
1549BH
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,722
( 30,494 )
8日目
17,725
( 19,498 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません
・スクリーン印刷に適しています
・乾燥皮膜は無色透明です
【用途】
・TV、電子レンジ、ビデオデッキ、エアコン、洗濯機など各種家電製品のプラスチック銘板接着
・タッチパネル、リモコンスイッチの操作部分の接着
・メンブレンスイッチ表面のタッチパネルの接着

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリーン印刷用 水性感圧接着剤 TB1549のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト