ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミドーリー(コンテナ用台車) 75リットル仕様

アルミドーリー(コンテナ用台車) 75リットル仕様 CART-FA975SV
通常単価(税別)
14,783
税込単価
16,261
通常出荷日:2日目

【特長】・75L折りたたみコンテナの運搬に便利な台車です・軽量で、錆にくいアルミ製です・TPR製の静音...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CART-FA975SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CART-FA975SVの仕様・寸法情報

シルバー
JANコード
4969887144077
質量(g)
3620.000
トラスココード
597-3101
材質1
本体:アルミ+PP
材質2
キャスター:アルミ+TPR(静音キャスター)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CART-FA975SV597-3101

4969887144077
SANWA アルミドーリー(コンテナ用台車) 75リットル仕様仕様・規格
出荷形態:組立出荷
キャスター:直径/60mm4輪フリー/アルミ+TPR素材
色:シルバー
サイズW(mm):650
サイズD(mm):445
サイズH(mm):115
収納部有効内寸サイズW(75リットル仕様)(mm):650
収納部有効内寸サイズD(75リットル仕様)(mm):440
総耐荷重(kg):約150
本体:アルミ+PP
キャスター:アルミ+TPR(静音キャスター)
質量・質量単位
3620g

型番リスト

表示件数
型番
CART-FA975SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,783
( 16,261 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・75L折りたたみコンテナの運搬に便利な台車です
・軽量で、錆にくいアルミ製です
・TPR製の静音キャスターを採用しています
・キャスター2本はストッパー付きです
・耐荷重は150kgです
【材質】
・本体:アルミ+PP
・キャスター:アルミ+TPR(静音キャスター)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミドーリー(コンテナ用台車) 75リットル仕様の型番CART-FA975SVのページです。 型番CART-FA975SVに関する仕様情報を記載しております。
アルミドーリー(コンテナ用台車) 75リットル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト