ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ガイドポール用サインロータイプ

ガイドポール用サインロータイプ YG-25L-S
通常単価(税別)
15,522
税込単価
17,074
通常出荷日:19日目

【特長】・表示面積の大きい幅広タイプです・腰高のサイン位置は視界の邪魔にならず、適切な誘導を促します【...

詳細を確認
  • ガイドポールは別売です。
  • 納期はデザイン確定後約10営業日です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YG-25L-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-25L-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
246-2811
質量(g)
400.000
材質1
PVC複合板表面ラミネート加工
高さ(mm)
750
間口(mm)
390
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YG-25L-S246-2811

コンドル ガイドポール用サインロータイプ仕様・規格
オリジナルデザイン制作可能
間口(mm):390
高さ(mm):750
PVC複合板表面ラミネート加工
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
YG-25L-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,522
( 17,074 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示面積の大きい幅広タイプです
・腰高のサイン位置は視界の邪魔にならず、適切な誘導を促します
【材質】
・PVC複合板表面ラミネート加工

ご注意

  • ガイドポールは別売です。
  • 納期はデザイン確定後約10営業日です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイドポール用サインロータイプの型番YG-25L-Sのページです。 型番YG-25L-Sに関する仕様情報を記載しております。
ガイドポール用サインロータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドポール用サインロータイプ
ついたて君用ウェイト
プロテック 清掃中パネルECO ミニ
プロテック 清掃中パネルECO Y-P
プロテック ついたて君 無地パネルついたて君無地パネル
プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ペタサイン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格15,5223,5803,215 -3,461 -11,5531,478 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
トラスココード246-2811160-6432--472-1454-
質量(g)400.000620.000770.0001000.0003000.0-
材質1PVC複合板表面ラミネート加工ステンレス樹脂被覆再生ABSABS再生ABSフレーム:スチールシール:PET・PVC・スチレン系エラストマー
高さ(mm)750-380620--
間口(mm)3905202703051600-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト