ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ボンド 耐熱ハケ塗りHG

ボンド 耐熱ハケ塗りHG 5332
通常単価(税別)
17,609
税込単価
19,370
通常出荷日:11日目

【特長】・速乾、強力・トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない・ハケ塗り良好タイプ【用途】・各種化粧...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5332
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5332の仕様・寸法情報

トラスココード
652-6356
質量(g)
15000.0
材質1
クロロプレンゴム系溶剤形
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
5332652-6356

コニシ ボンド 耐熱ハケ塗りHG 15kg
各種化粧合板、メラミン化粧板、ボード類の接着に。
仕様・規格
耐熱ハケ塗りHG
液状
クロロプレンゴム系溶剤形
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
5332
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,609
( 19,370 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾、強力
・トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない
・ハケ塗り良好タイプ
【用途】
・各種化粧合板、メラミン化粧板、ボード類の接着に
【材質】
・クロロプレンゴム系溶剤形

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド 耐熱ハケ塗りHGの型番5332のページです。 型番5332に関する仕様情報を記載しております。
ボンド 耐熱ハケ塗りHGのレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト