ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

異種材用 透明接着剤 エピカコール EP433

異種材用 透明接着剤 エピカコール EP433 EP433250G
通常単価(税別)
36,552
税込単価
40,207
通常出荷日:5日目

【特長】・熱膨張率が異なるガラスとアクリル樹脂などの異種材質も強固に透明接着できる製品です【用途】・ガ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EP433250G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP433250Gの仕様・寸法情報

容量(g)
250
質量(g)
250.000
トラスココード
667-1130
材質1
主成分:変性メタクリレート

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
EP433250G667-1130

積水 異種材用 透明接着剤 エピカコール EP433 250G
ガラス+アクリル ガラス+ポリカーボネート アクリル+ステンレス アクリル+アルミ などの異種材料接着用
仕様・規格
容量(g):250
主成分:変性メタクリレート
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
EP433250G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,552
( 40,207 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱膨張率が異なるガラスとアクリル樹脂などの異種材質も強固に透明接着できる製品です
【用途】
・ガラス+アクリル ガラス+ポリカーボネート アクリル+ステンレス アクリル+アルミ などの異種材料接着用
【材質】
・主成分:変性メタクリレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

異種材用 透明接着剤 エピカコール EP433の型番EP433250Gのページです。 型番EP433250Gに関する仕様情報を記載しております。
異種材用 透明接着剤 エピカコール EP433のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト