17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ【5個入り】

自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ
通常単価(税別)
2,1115,011
税込単価
2,3225,512
通常出荷日:7日目

【特長】・柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様です【用途】・ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
XM-4870656-3582

4903620607009
ワタナベ 自動角底内袋 一斗缶用 18L 高強度タイプ
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
仕様・規格
ナナメシール加工で粉や液体物の残りが少なく、一斗缶やドラム缶にピッタリ装着できます。
容量(L):18
縦(mm):700
横(mm):480
厚さ(mm):0.08
色:透明
適合本体:一斗缶
ポリエチレン
質量・質量単位
250g
XM-74128656-3581

4903620607016
ワタナベ 自動角底内袋 ドラム缶用 100L 高強度タイプ
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
仕様・規格
ナナメシール加工で粉や液体物の残りが少なく、一斗缶やドラム缶にピッタリ装着できます。
容量(L):100
縦(mm):1280
横(mm):740
厚さ(mm):0.1
色:透明
適合本体:ドラム缶
ポリエチレン
質量・質量単位
880g
XM-90145656-3579

4903620607023
ワタナベ 自動角底内袋 ドラム缶用 200L 高強度タイプ
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
仕様・規格
ナナメシール加工で粉や液体物の残りが少なく、一斗缶やドラム缶にピッタリ装着できます。
容量(L):200
縦(mm):1450
横(mm):900
厚さ(mm):0.1
色:透明
適合本体:ドラム缶
ポリエチレン
質量・質量単位
1200g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

容量(L)

適合本体

最小発注数量
4903620607009
656-3582
250.000
480
0.08
700
18
一斗缶
30パック

5個入り

4903620607016
656-3581
880.000
740
0.1
1280
100
ドラム缶
10パック

5個入り

4903620607023
656-3579
1200.000
900
0.1
1450
200
ドラム缶
10パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111
( 2,322 )
7日目
3,867
( 4,254 )
7日目
5,011
( 5,512 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様です
【用途】
・ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として
・塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
・潤滑油などの油分の廃棄袋として
・食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト