ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

カートリッジフィルター式 集塵機 DETシリーズ 三相200V(0.2kW)

カートリッジフィルター式 集塵機 DETシリーズ 三相200V(0.2kW) DET200B
通常単価(税別)
100,078
税込単価
110,086
通常出荷日:19日目

【特長】・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています【用途】・...

詳細を確認
  • 別途運賃
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DET200B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DET200Bの仕様・寸法情報

トラスココード
684-8359
吸込口径(mm)
70
質量(g)
22000.0
周波数(Hz)
50/60
材質1
本体:鉄板製 自社専用設計モータ
本体寸法(mm)奥行
326
本体寸法(mm)高さ
382
本体寸法(mm)幅
380
風量([[M3]]/min)50Hz
3.3
風量([[M3]]/min)60Hz
4.0
出力(kW)(50/60Hz)
0.2
騒音値(dB(A))50/60Hz
65
集じん容量(L)
1.2
電源(V)
三相200

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DET200B684-8359

淀川電機 カートリッジフィルター式 集塵機 DETシリーズ 三相200V(0.2kW)
各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
仕様・規格
50/60Hz兼用
電源(V):三相200
出力(kW)(50/60Hz):0.2
集じん容量(L):1.2
風量(㎥/min)50Hz:3.3
風量(㎥/min)60Hz:4.0
騒音値(dB(A))50/60Hz:65
本体寸法(mm)幅:380
本体寸法(mm)奥行:326
本体寸法(mm)高さ:382
周波数(Hz):50/60
吸込口径(mm):70
最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.88/1.23
静圧(kPa):0.88/1.23
標準消費電力料金:5.4円/h
本体:鉄板製 自社専用設計モータ
質量・質量単位
22kg

型番リスト

表示件数
型番
DET200B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,078
( 110,086 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん
【材質】
・本体:鉄板製 自社専用設計モータ

ご注意

  • 別途運賃
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター式 集塵機 DETシリーズ 三相200V(0.2kW)の型番DET200Bのページです。 型番DET200Bに関する仕様情報を記載しております。
カートリッジフィルター式 集塵機 DETシリーズ 三相200V(0.2kW)のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト