ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防塵ラック(W550×D550)

防塵ラック(W550×D550) MR-FA5555
通常単価(税別)
114,510
税込単価
125,961
通常出荷日:1日目

【特長】・ホコリの侵入を防ぐ防塵ラックです・前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっていま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-FA5555
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-FA5555の仕様・寸法情報

質量(g)
25300
トラスココード
537-4811
材質1
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
材質2
扉窓:アクリル
ライトグレー
奥行(mm)
550
間口(mm)
550
高さ(mm)
550

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MR-FA5555537-4811

SANWA 防塵ラック(W550×D550)仕様・規格
梱包:1個口/615×615×615mm・約28.5kg
出荷形態:組立出荷
間口(mm):550
奥行(mm):550
高さ(mm):550
色:ライトグレー
有効内寸(mm):W500×D443×H528.8
総耐荷重(kg):100
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
扉窓:アクリル
質量・質量単位
25300g

型番リスト

表示件数
型番
MR-FA5555
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,510
( 125,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリの侵入を防ぐ防塵ラックです
・前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています
・ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの侵入を防ぎます
・裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています
・集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています
【用途】
・工場現場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・扉窓:アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵ラック(W550×D550)の型番MR-FA5555のページです。 型番MR-FA5555に関する仕様情報を記載しております。
防塵ラック(W550×D550)のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト