ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリエチレンチューブ 0.05 25mmx500M 2本セット【2個入り】

ポリエチレンチューブ 0.05 25mmx500M 2本セット 6300009321
通常単価(税別)
16,983
税込単価
18,681
通常出荷日:8日目

【特長】・袋になる前のチューブ状の原反で、自由な大きさにカットして使用できます【用途】・梱包袋や、長物...

詳細を確認
  • カセ巻きになっていますが、紙管などはなく折り畳まれた状態になっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

6300009321の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.05
JANコード
4580646273212
質量(g)
1200.0
トラスココード
310-0458
長さ(m)
500
幅(mm)
25
材質1
ポリエチレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009321310-0458

4580646273212
グリーンクロス ポリエチレンチューブ 0.05 25mmx500M 2本セット
梱包袋や、長物の養生などに。
仕様・規格
厚さ(mm):0.05
幅(mm):25
長さ(m):500
ポリエチレン
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009321
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,983
( 18,681 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋になる前のチューブ状の原反で、自由な大きさにカットして使用できます
【用途】
・梱包袋や、長物の養生などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • カセ巻きになっていますが、紙管などはなく折り畳まれた状態になっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレンチューブ 0.05 25mmx500M 2本セットの型番6300009321のページです。 型番6300009321に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレンチューブ 0.05 25mmx500M 2本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト