ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリチューブ 0.1x350mmx50m 6巻セット(9142)【6個入り】

ポリチューブ 0.1x350mmx50m 6巻セット(9142) 6300021890
通常単価(税別)
25,251
税込単価
27,776
通常出荷日:4日目

【特長】・お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます・長尺製品の梱包や保...

詳細を確認
  • 6巻セットになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021890
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

6300021890の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.1
JANコード
4580646308112
質量(g)
20400.0
トラスココード
367-1007
透明
長さ(m)
50
材質1
ポリエチレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021890367-1007

4580646308112
グリーンクロス ポリチューブ 0.1x350mmx50m 6巻セット(9142)
仮排水用の簡易ホースに。
長尺製品の梱包、保護などに。
仕様・規格
サイズ:350mm
開口内径:220φ
色:透明
厚さ(mm):0.1
長さ(m):50
ポリエチレン
質量・質量単位
20.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021890
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,251
( 27,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます
・長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます
【用途】
・仮排水用の簡易ホースに
・長尺製品の梱包、保護などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 6巻セットになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリチューブ 0.1x350mmx50m 6巻セット(9142)の型番6300021890のページです。 型番6300021890に関する仕様情報を記載しております。
ポリチューブ 0.1x350mmx50m 6巻セット(9142)のレビュー
この商品のレビューはありません

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト