ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポリプロピレン袋(PP)厚み0.05 500枚 幅300x長さ450mm【500個入り】

ポリプロピレン袋(PP)厚み0.05 500枚 幅300x長さ450mm 6300008012
通常単価(税別)
12,899
税込単価
14,189
通常出荷日:11日目

【特長】・ポリプロピレン(PP)袋は、ポリエチレン袋より透明度があり、コシもあります・厚みに応じて色分...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

6300008012の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.05
JANコード
4580646258653
質量(g)
6000.0
トラスココード
256-1552
横(mm)
300
縦(mm)
450
透明
幅(mm)
300
材質1
ポリプロピレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008012256-1552

4580646258653
グリーンクロス ポリプロピレン袋(PP)厚み0.05 500枚 幅300x長さ450mm
透明度が高く中身をより見やすく包装するために。
仕様・規格
色:透明
縦(mm):450
横(mm):300
厚さ(mm):0.05
幅(mm):300
ポリプロピレン
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008012
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,899
( 14,189 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン(PP)袋は、ポリエチレン袋より透明度があり、コシもあります
・厚みに応じて色分けした包装紙で包装しております
・透明度が高く中身をより見やすく包装するために
【用途】
・中身をきれいに見せたい時に最適です
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリプロピレン袋(PP)厚み0.05 500枚 幅300x長さ450mmの型番6300008012のページです。 型番6300008012に関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレン袋(PP)厚み0.05 500枚 幅300x長さ450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト