ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリチューブ 0.1x550mmx50m 2巻セット(9143)【2個入り】

ポリチューブ 0.1x550mmx50m 2巻セット(9143) 6300021891
通常単価(税別)
16,871
税込単価
18,558
通常出荷日:4日目

【特長】・お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます・長尺製品の梱包や保...

詳細を確認
  • 2巻セットになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021891
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

6300021891の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.1
JANコード
4580646308129
質量(g)
10300.0
トラスココード
367-1004
透明
長さ(m)
50
材質1
ポリエチレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021891367-1004

4580646308129
グリーンクロス ポリチューブ 0.1x550mmx50m 2巻セット(9143)
仮排水用の簡易ホースに。
長尺製品の梱包、保護などに。
仕様・規格
サイズ:550mm
開口内径:350φ
色:透明
厚さ(mm):0.1
長さ(m):50
ポリエチレン
質量・質量単位
10.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021891
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,871
( 18,558 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます
・長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます
【用途】
・仮排水用の簡易ホースに
・長尺製品の梱包、保護などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 2巻セットになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリチューブ 0.1x550mmx50m 2巻セット(9143)の型番6300021891のページです。 型番6300021891に関する仕様情報を記載しております。
ポリチューブ 0.1x550mmx50m 2巻セット(9143)のレビュー
この商品のレビューはありません

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト