ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

接着剤 SG-1・LX(白色)neoパック1kg AX-275

通常単価(税別)
2,935
税込単価
3,229
通常出荷日:7日目

【特長】・内装用多用途接着剤です・硬化スピードが速く、作業効率も良好です・環境にやさしい無溶剤タイプで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AX-275
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-275の仕様・寸法情報

JANコード
4901761528993
トラスココード
708-5970
質量(g)
1000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(kg)
1
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AX-275708-5970

4901761528993
セメダイン 接着剤 SG-1・LX(白色)neoパック1kg AX-275
内装用途の壁材、床材などの接着に。
巾木、戸当たり、胴縁、サッシ廻り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着に。
木レンガ・プラ木レンガ、発砲ポリスチレンの接着に。
アンカーピン、金具等小物部品の接着に。
リフォームの造作用途に。
片面速乾、パネル、ボード類の接着に。
各種プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン)の接着に。
仕様・規格
変成シリコーン樹脂系内装多用途接着剤
JIS A5538
「JIS F☆☆☆☆」認証品
色:白
容量(kg):1
主成分:変成シリコーン樹脂
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
AX-275
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,935
( 3,229 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内装用多用途接着剤です
・硬化スピードが速く、作業効率も良好です
・環境にやさしい無溶剤タイプで、肉やせがほとんどありません
・手絞り低粘度タイプです
・片面速乾、パネル、ボード類の接着に
【用途】
・巾木・プラ木レンガ・パネル・内装造作用です
・内装用途の壁材、床材などの接着に
・巾木、戸当たり、胴縁、サッシ廻り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着に
・木レンガ・プラ木レンガ、発砲ポリスチレンの接着に
・アンカーピン、金具等小物部品の接着に
・リフォームの造作用途に
・各種プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン)の接着に
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接着剤 SG-1・LX(白色)neoパック1kg AX-275の型番AX-275のページです。 型番AX-275に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 SG-1・LX(白色)neoパック1kg AX-275のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト