ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エコシリーズ脚立RSE

エコシリーズ脚立RSE RSE-21
通常単価(税別)
28,179
税込単価
30,997
通常出荷日:4日目

【特長】・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です・脚端具はドライバーで交...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSE-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSE-21の仕様・寸法情報

JANコード
4968757039680
トラスココード
696-3581
天板寸法(mm)
283×167
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
60
質量(g)
9400.0
材質1
アルミ合金
Aマーク
認定
SGマーク
認定
はしご全長(m)
4.18

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RSE-21696-3581

4968757039680
ハセガワ エコシリーズ脚立RSE 21型(10879)仕様・規格
エコマーク認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
Aマーク認定品
ステップ数(天板除く):6
踏ざん踏面幅:60mm
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.99
はしご全長(m):4.18
天板寸法(mm):283×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:認定
SGマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
9.4kg

型番リスト

表示件数
型番
RSE-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,179
( 30,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です
・脚端具はドライバーで交換できます
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコシリーズ脚立RSEの型番RSE-21のページです。 型番RSE-21に関する仕様情報を記載しております。
エコシリーズ脚立RSEのレビュー
この商品のレビューはありません

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト