ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

SL立看板 全面通行止 B-SL-1C

SL立看板 全面通行止 B-SL-1C 6300003515
通常単価(税別)
21,365
税込単価
23,502
通常出荷日:11日目

【特長】・ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています・分...

詳細を確認
  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300003515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300003515の仕様・寸法情報

JANコード
4580646226546
トラスココード
213-1532
質量(g)
10100.0
材質1
スチール
高さ(mm)
1685
奥行(mm)
50
間口(mm)
612
材質2
PEブロー成型
枠:ブルー
表示内容
全面通行止
取付仕様
自立枠
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300003515213-1532

4580646226546
グリーンクロス SL立看板 全面通行止 B-SL-1C
道路工事での規制表示に。
工事現場周辺の安全確保に。
仕様・規格
反射型板面
板面サイズ(縦×横):1400×550mm
片面式
表示内容:全面通行止
間口(mm):612
奥行(mm):50
高さ(mm):1685
色:枠:ブルー
取付仕様:自立枠
スチール
PEブロー成型
質量・質量単位
10.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300003515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,365
( 23,502 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています
・分かりやすい表記で現場の安全を守ります
・反射板面により、夜間でも注意を促します
【用途】
・道路工事での規制表示に
・工事現場周辺の安全確保に
【材質】
・スチール
・PEブロー成型

ご注意

  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SL立看板 全面通行止 B-SL-1Cの型番6300003515のページです。 型番6300003515に関する仕様情報を記載しております。
SL立看板 全面通行止 B-SL-1Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SL立看板 全面通行止 B-SL-1C
LEDアローシート
アローシートミニ
LED徐行シート
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)
コップ付半缶型吸がら入 脚のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,36510,5077,64910,5075,6372,446
通常出荷日11日目7日目7日目7日目1日目1日目
JANコード458064622654645734545306604573454530677457345453068445624614801124580646261141
トラスココード213-1532126-9161127-2372127-0782783-7933239-7630
質量(g)10100.0880.000410.000880.0005000.01200.0
材質1スチールターポリン製ターポリン製ターポリン製樹脂スチール
高さ(mm)1685450280450450-

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト