17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

構造用嫌気性接着剤 326(速硬化タイプ)

構造用嫌気性接着剤 326(速硬化タイプ)
通常単価(税別)
4,39476,373
税込単価
4,83384,010
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・ヘンケル社のアクリル系構造用接着剤 319 50mlです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
319-50412-9422

ロックタイト アクリル系構造用接着剤 319 50ml仕様・規格
アクリル系構造用接着剤31950ml
-
質量・質量単位
70g
324-250412-9430

ロックタイト アクリル系構造用接着剤 324 250ml
スピーカーのマグネット接着など
仕様・規格
使用温度:-55~135℃
粘度(mPs)10000~24000
色:こはく
粘度(mPa・s):10000~24000
使用温度範囲(℃):-55~135
嫌気性色:こはく
推奨プライマー:7071
固着時間:5分
使用温度(℃):-55~135
アクリル樹脂
質量・質量単位
350g
326-1L390-7024

6902545292312
ロックタイト アクリル系構造用接着剤 326 1L
モーターのコイル、マグネットの接着に。
仕様・規格
嫌気性
固着時間:1分(SF7649と併用で)
せん断強度:≧15.2
色:こはく
粘度(mPa・s):14000~22000
使用温度範囲(℃):-55~120
アクリル系
質量・質量単位
1141g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

粘度(mPa・s)

使用温度範囲(℃)

内容量

最小発注数量
-
412-9422
70.000
-
-
-
50ml
1個
6902545332025
412-9430
350.000
アクリル樹脂
10000~24000
-55~135
250ml
1個
6902545292312
390-7024
1141.000
アクリル系
14000~22000
-55~120
1l
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,394
( 4,833 )
19日目
16,043
( 17,647 )
19日目
76,373
( 84,010 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘンケル社のアクリル系構造用接着剤 319 50mlです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

構造用嫌気性接着剤 326(速硬化タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト