ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アーム式LED看板灯 LD-K6W 7000LM ホワイト

通常単価(税別)
23,077
税込単価
25,385
通常出荷日:11日目

【特長】・アーム式看板灯 LD-K6Wは、取付簡単で組み立て済みの常置でお届けしますので、箱から出して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300054832
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300054832の仕様・寸法情報

JANコード
4571461863405
質量(g)
5000.0
トラスココード
675-7593
材質1
鉄・アルミ
明るさ(lm)
7000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054832675-7593

4571461863405
グリーンクロス アーム式LED看板灯 LD-K6W 7000LM ホワイト
LEDは水銀灯より、虫が寄り付きにくいため屋内外での使用に。
仕様・規格
明るさ(lm):7000
アームの長さ(mm):約900(ライト除く)・動作電圧:AC85V~265V・コード長さ(m):約3 アース付3芯(アーム内配線1.2 口出線1.8)・仕上げ色:白・色温度(K):5000(昼白色)・効率(W):60・演色性:>Ra95・照射角度(°):約120・セット内容:灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
鉄・アルミ
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300054832
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,077
( 25,385 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム式看板灯 LD-K6Wは、取付簡単で組み立て済みの常置でお届けしますので、箱から出してすぐに取付できます
・高演色性Ra95太陽光に近い光でものの色を忠実に再現します
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます
・LEDは水銀灯より、虫が寄り付きにくいため屋内外での使用に
【材質】
・鉄・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーム式LED看板灯 LD-K6W 7000LM ホワイトの型番6300054832のページです。 型番6300054832に関する仕様情報を記載しております。
アーム式LED看板灯 LD-K6W 7000LM ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト